ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ディスポ手付ビーカー5L【25個入り】

ディスポ手付ビーカー5L 6-6607-05
通常単価(税別)
5,670
税込単価
6,237
通常出荷日:1日目

【特長】・口付きですので、他容器への移し変えにも便利です。・容器は積み重ね可能です。【商品仕様】・ビー...

詳細を確認

型番:

6-6607-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

6-6607-05の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ビーカー入数材質付属品
6-6607-055L25個入PE(ポリエチレン)、ホルダー・撹拌棒/PP(ポリプロピレン)ホルダー×1個、フタ×2枚、撹拌棒×2本

型番リスト

表示件数
型番
6-6607-05
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,670
( 6,237 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口付きですので、他容器への移し変えにも便利です。
・容器は積み重ね可能です。
【商品仕様】
・ビーカー:5L
・入数:25個入
・材質:PE(ポリエチレン)、ホルダー・撹拌棒/PP(ポリプロピレン)
・付属品:ホルダー×1個、フタ×2枚、撹拌棒×2本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポ手付ビーカー5Lの型番6-6607-05のページです。 型番6-6607-05に関する仕様情報を記載しております。
ディスポ手付ビーカー5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポ手付ビーカー5L
ディスポ手付ビーカー3L
PFA手付ビーカー
ディスポPPサンプル保存容器
ハンドル付きビーカー PFA 1L
ハンドル付きビーカー PFA 3L
メーカーアズワンアズワン東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格5,6705,67022,026 -5,400 -39,87354,267
通常出荷日1日目1日目11日目1日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト