ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ピンチコックホフマン式

ピンチコックホフマン式 6-651-07
通常単価(税別)
5,700
税込単価
6,270
通常出荷日:1日目

アズワン ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋 ピンチコックホフマン式。

型番:

6-651-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-651-07の仕様・寸法情報

仕様
トンボ式
A×B×C(mm)
80×62×54
サイズ
大型(D)
商品詳細種別
大型(D)
材質
黄銅製ニッケルメッキ
-
-

商品情報

仕様

  • 材質:黄銅製ニッケルメッキ
  • サイズ:大型(D)
  • トンボ式
  • A/B/C(mm):80/62/54

型番リスト

表示件数
型番
6-651-07

仕様

A×B×C

(mm)

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
トンボ式
80×62×54
大型(D)
大型(D)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,700
( 6,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワン ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋 ピンチコックホフマン式。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンチコックホフマン式の型番6-651-07のページです。 型番6-651-07に関する仕様情報を記載しております。
ピンチコックホフマン式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンチコックホフマン式
耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃
ワンタッチチューブコック
スナッパーホースクリップ SNPシリーズ
マルエムパック
フラットワイヤーサンプリングバッグ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,7002,840 -1,150 -6,670 -13,938 -21,100 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜9日目〜1日目
材質黄銅製ニッケルメッキ基材/アルミニウム、粘着剤/シリコン系PP(ポリプロピレン)-外側/PA、内側/PEPE(ポリエチレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト