17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル照度計 LX-204 6-6131-12

デジタル照度計 LX-204

通常単価(税別)
20,330
税込単価
22,363
通常出荷日:1日目

【特長】・測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。・LUX/fc切替えスイッチ付きです。・...

詳細を確認

型番:

6-6131-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【特長】
・測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。
・LUX/fc切替えスイッチ付きです。
・片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
【商品仕様】
・型番:LX-204
・測定範囲(Lx):200/2000/20000/200000
・測定精度:±(5%rdg+4dgt)
・サンプリング:2.5回/秒
・電源:006P(9V)電池×1個(別売)
・サイズ:55×38×170mm
・重量:約200g

6-6131-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定範囲(m/s)
200/2000/20000/200000(Lx)
分解能(m/s)
200/0.1 / 2000/1 / 20000/10 / 200000/100(Lx)
測定項目
照度
測定精度
±(5%rdg+4dgt)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-6131-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,330
( 22,363 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。
・LUX/fc切替えスイッチ付きです。
・片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
【商品仕様】
・型番:LX-204
・測定範囲(Lx):200/2000/20000/200000
・測定精度:±(5%rdg+4dgt)
・サンプリング:2.5回/秒
・電源:006P(9V)電池×1個(別売)
・サイズ:55×38×170mm
・重量:約200g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル照度計 LX-204の型番6-6131-12のページです。 型番6-6131-12に関する仕様情報を記載しております。
デジタル照度計 LX-204のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル照度計 LX-204
シンワ測定 デジタル照度計セパレート式 78747
セパレート式デジタル照度計
デジタル風速・風量計 WS-01
デジタル騒音計 SM-325
データロガー GMH5650-SET
メーカーアズワンアズワンシンワ測定アズワンアズワンアズワン
通常価格20,33010,0827,84232,32926,264226,412
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目35日目
商品タイプ照度計照度計照度計風速計騒音計関連品
測定範囲(m/s)200/2000/20000/200000(Lx)-0~40000-32~130dB-
分解能(m/s)200/0.1 / 2000/1 / 20000/10 / 200000/100(Lx)-0.10.1 / 0.1℃0.1dB-
測定項目照度照度照度風速 / 温度音圧レベル温度 / 気圧
測定精度±(5%rdg+4dgt)0~10000ルクス±(4%+10dgt)、10.001~40000ルクス(5%+10dgt)-風速/±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方、温度(0~50℃):±0.5℃--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング