17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 定尺(最大長さ)

    ~mm
  • 最高使用圧力

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

テトロン(R)ブレードホース

通常単価(税別)
2,966
税込単価
3,263
通常出荷日:19日目

【特長】・ビニール管の内側にテトロン(R)コードを網状に補強しており、透明性・耐久力に優れています・可...

詳細を確認
  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

型番:

6-600-11
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-600-11の仕様・寸法情報

ホース材質
塩化ビニール
透明(有色含む)
外径 D(φ)
48
呼び内径 d
38
カットサービス対応
あり
材質詳細
本体/PVC、補強剤/ポリエステル系
使用糸
超強化テトロン(R)
定尺(最大長さ)
50m
耐熱温度
60℃
最高使用圧力
0.6MPa

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
6-600-11

外径 D

(φ)

呼び内径 d

定尺(最大長さ)

最高使用圧力

最小発注数量
48
38
50m
0.6MPa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,966
( 3,263 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール管の内側にテトロン(R)コードを網状に補強しており、透明性・耐久力に優れています
・可撓性・反発弾性に優れています

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テトロン(R)ブレードホースの型番6-600-11のページです。 型番6-600-11に関する仕様情報を記載しております。
テトロン(R)ブレードホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テトロン(R)ブレードホース
ブレードホース TBシリーズ
耐スパッタ ブレードホースGH
耐熱・耐磨耗用ホース バンナー(R) TM-A
一般デリバリー・サクション用ホース ネオパール(R)
耐熱・耐磨耗用ホース バンナー(R) TM・ブルー
メーカーアズワントラスコ中山千代田通商クラレプラスチックスクラレプラスチックスクラレプラスチックス
通常価格2,9668,409 -5,046 ----
通常出荷日19日目1日目6日目5日目〜5日目5日目〜
ホース材質塩化ビニール軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りポリウレタン合成ゴム(EPDM)+ポリプロピレン軟質PVC+硬質PVC合成ゴム(EPDM)+ポリプロピレン
透明(有色含む)クリア透明+白(補強部)
カットサービス対応ありなしなしなしなしなし
材質詳細本体/PVC、補強剤/ポリエステル系-----
使用糸超強化テトロン(R)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト