17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ガス用ホース

通常単価(税別)
6,9808,310
税込単価
7,6789,141
通常出荷日:1日目

アズワン 送液機器 ガス用ホース。【共通仕様】・製品タイプ:ホース・内径:9.5mm・材質:合成ゴム・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

材質詳細

仕様

最小発注数量
15.5
合成ゴム
LPガス用
1個
15
合成ゴム(内面)、合成樹脂(外面)
都市ガス用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,980
( 7,678 )
1日目
8,310
( 9,141 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワン 送液機器 ガス用ホース。
【共通仕様】
・製品タイプ:ホース
・内径:9.5mm
・材質:合成ゴム
・長さ:10m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス用ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス用ホース
送液ポンプ用チューブ タイゴン・油用
ポンプ用シリコンチューブ
スプリングホース SPシリーズ
送液ポンプ用チューブ タイゴンE-食品用
フッ素ホース 4×6 20m
メーカーアズワンケニスアラムケニスマスターフレックス東京硝子器械
通常価格6,980-16,910 -1,617 -20,273 -20,474 -11,333
通常出荷日1日目7日目〜8日目9日目1日目〜8日目
使用流体/用途ガス-----
ホース材質その他-----
ホース内径(mm)9.5-----
全長(m)10(1巻)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング