17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

  • 内径(Φ)

    ~mm
  • 外径(Φ)

    ~mm
  • 定尺(最大長さ)(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

排気用(真空用)ゴム管

排気用(真空用)ゴム管 6-590-21
通常単価(税別)
15,488
税込単価
17,037
通常出荷日:19日目

【共通仕様】・商品区分:真空ホース

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

型番:

6-590-21
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-590-21の仕様・寸法情報

種類
チューブ・ホース
材質
汎用ゴム
内径(Φ)
32
外径(Φ)
60
材質詳細
天然ゴム
耐真空圧
13.3Pa
使用可能温度(℃)
-20~+60
定尺(最大長さ)(m)
10

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
6-590-21

内径

(Φ)

外径

(Φ)

定尺(最大長さ)

(m)

最小発注数量
32
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,488
( 17,037 )
19日目

詳細情報

基本情報

【共通仕様】
・商品区分:真空ホース

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

排気用(真空用)ゴム管の型番6-590-21のページです。 型番6-590-21に関する仕様情報を記載しております。
排気用(真空用)ゴム管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排気用(真空用)ゴム管
シリコン排気管
アラメック(R)真空ホース
真空用チューブ
真空排気ホース ゴムホース
真空用フレキシブルチューブ NW-KF type
メーカーアズワンアズワンアズワンミスミコスモ・テック入江工研
通常価格15,4884,997 -4,804-4,704 -12,039 -
通常出荷日19日目1日目〜12日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
種類チューブ・ホースチューブ・ホースチューブ・ホースチューブ・ホースチューブ・ホースフレキシブルチューブ
材質汎用ゴム-エラストマーポリウレタン汎用ゴムステンレス
材質詳細天然ゴムシリコンゴムプラスチックエラストマー---
耐真空圧13.3Pa760×10の-4乗mmHg----
使用可能温度(℃)-20~+60-40~+150----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト