17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超精密多目的グラインダー

通常単価(税別)
118,221
税込単価
130,043
通常出荷日:12日目

【特長】・高性能ブラシレスモーター採用により、力強い滑らかな操作性を実現し、カーボンブラシの交換も不要...

詳細を確認

    型番:

    6-5730-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    6-5730-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6-5730-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    118,221
    ( 130,043 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高性能ブラシレスモーター採用により、力強い滑らかな操作性を実現し、カーボンブラシの交換も不要です。
    ・負荷状態を表示するLOADメータ付きです。
    ・1000~40000回転まで自由にスピードコントロールできます。
    【商品仕様】
    ・型番:EV410-100
    ・サイズ(mm):130×254×97
    ・※先端工具は別売です。<ユニット部>
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・電源入力:41VA(定格消費電力28W)
    ・重量:2.3kg<ハンドピース部>
    ・タイプ:スタンダードモータ(ENK-410S)+リングタイプアタッチメント(IR-310)
    ・回転速度:1000~40000rpm
    ・サイズ:φ24.5×161mm、モーターのみφ24.5×97mm
    ・トルク:4.3N・cm
    ・付属品:コレットチャックφ3.0mm・φ2.35mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超精密多目的グラインダーの型番6-5730-11のページです。 型番6-5730-11に関する仕様情報を記載しております。
    超精密多目的グラインダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超精密多目的グラインダー
    イーマックスエボリューション標準セット
    超音波用コントローラー/グラインダー
    超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクモーター
    超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター
    超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクタイプアタッチメント
    メーカーアズワンナカニシ浦和工業ナカニシナカニシナカニシ
    通常価格118,221122,192121,443 -65,01047,47433,031
    通常出荷日12日目1日目4日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング