17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピュアーリーフ(R)【36~48個入り】

通常単価(税別)
11,30011,700特別価格
税込単価
12,43012,870特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・毛羽立ちや紙粉の発生がほとんどありません。・作業性を考えた連続取出し式のボックスタイプです。...

詳細を確認
  • 材質
    純粋パルプ100%
  • ホワイト
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品特長・仕様

特長

  • 作業性を考えた連続取出し式のボックスタイプです。
  • ソフトで素早く拭き取れ、吸液性・保液性に優れています。
 

仕様

  • 材質:純粋パルプ100%
  • シートサイズ:115×210mm

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

入数

型番

シートサイズ

最小発注数量
1ケース(210枚/箱×48箱入)
M210
115mm×210mm
1パック

48個入り

1ケース(150枚/箱×36箱入)
L150
225mm×210mm
1パック

36個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,30010,272
( 11,299 )
1日目
11,70010,635
( 11,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛羽立ちや紙粉の発生がほとんどありません。
・作業性を考えた連続取出し式のボックスタイプです。
・ソフトで素早く拭き取れ、吸液性・補液性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアーリーフ(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピュアーリーフ(R)
(小分け)キムワイプ
キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー
不織布ワイパー 1包(200枚入)
ペーパータオル(小判)
JKワイパー 150-S/100-S
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,300-240 -9,636 -62022,70010,800 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質純粋パルプ100%パルプ100%パルプ+ポリプロピレン不織布(エンボス仕上)レーヨン60%・ポリエステル40%再生紙100%-
ホワイト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング