ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スカイポリバッグ SEシリーズ【100個入り】

スカイポリバッグ SEシリーズ 61-0080-09
通常単価(税別)
7,571
税込単価
8,328
通常出荷日:1日目

【特長】・電子部品梱包用袋。・帯電防止性能が有り内容物が確認できます。

型番:

61-0080-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

61-0080-09の仕様・寸法情報

仕様
幅400mm×長さ500mm
厚さ(μm)
50

型番リスト

表示件数
型番
61-0080-09
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,571
( 8,328 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子部品梱包用袋。
・帯電防止性能が有り内容物が確認できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スカイポリバッグ SEシリーズの型番61-0080-09のページです。 型番61-0080-09に関する仕様情報を記載しております。
スカイポリバッグ SEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スカイポリバッグ SEシリーズ
ステンレスペーパーホルダー OT-568-200シリーズ
静電気防止ポリバッグ 100枚入 PBシリーズ
サニスペックテストバッグ
マルエムパック
デュラシール DSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,5716,8002,75512,400 -13,938 -3,780 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目〜1日目
仕様幅400mm×長さ500mm適応ワイパーサイズ:中判(目安サイズ:220×230mm)マチ無しγ線滅菌済ボイル殺菌不可-
厚さ(μm)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト