17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂製コック (ロック締め) 016シリーズ

通常単価(税別)
5,8956,900
税込単価
6,4857,590
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ボア径がハンドル上に表示され便利 ・バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に...

詳細を確認
  • 耐圧
    約100.0kPa
  • 使用温度範囲
    最高約100℃(約135℃で滅菌可)
  • 材質
    本体:PTFE(四フッ化エチレン)、ハンドル・ロックキャップ:PP(ポリプロピレン)、Oリング:バイトン(R)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • その他

  • サイズ(mm)

  • コック内部タイプ

  • ボア径(mm)

  • 適合チューブ外径

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

その他

サイズ

(mm)

コック内部タイプ

ボア径

(mm)

適合チューブ外径

商品詳細種別

最小発注数量
その他
オプション
70×45×48
Tポート
2
Φ6
三方コック(ロック締め)
1個
その他
オプション
78×55×52
Tポート
4
Φ8
三方コック(ロック締め)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,895
( 6,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,900
( 7,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボア径がハンドル上に表示され便利
・バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂製コック (ロック締め) 016シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂製コック (ロック締め) 016シリーズ
ステンレスボールバルブ V03-304シリーズ
フローメーター RK1710シリーズ
チェックバルブ 5個入 8714シリーズ
二方・三方コック
ステンレス製ストレイナー IVL-SYSTシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,895-2,690 -13,483 -4,441 -16,931 -13,300 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目10日目〜
耐圧約100.0kPa-0.5MPa---
使用温度範囲最高約100℃(約135℃で滅菌可)-----
材質本体:PTFE(四フッ化エチレン)、ハンドル・ロックキャップ:PP(ポリプロピレン)、Oリング:バイトン(R)-接ガス部:真鍮・パイレックスガラス・NBRパッキン・ステンレス(SUS316)・ジュラコン®、ボディ:真鍮(ニッケルメッキ)-PFA(ふっ素樹脂)(本体)/ETFE(ふっ素樹脂)(ハンドル)本体:SCS13A、スクリーン:SUS304、ガスケット:PTFE

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング