ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 適合チューブ外径(φmm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ 5-5034-03
通常単価(税別)
5,739
税込単価
6,313
通常出荷日:1日目

【特長】・流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 ・流体と非接触で、漏れや汚染がありま...

詳細を確認

型番:

5-5034-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-5034-03の仕様・寸法情報

バルブ種類
ピンチバルブ
本体形状
ストレート
本体材質
樹脂製
操作方式
手動式
適合チューブ外径(φmm)
11.1~12.7
材質詳細
アセタール・ホモポリマー
質量(g)
15
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5-5034-03

適合チューブ外径

(φmm)

質量

(g)

最小発注数量
11.1~12.7
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,739
( 6,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 
・流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 
・バルブは取り外して容易に付け替えができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローコントロールピンチバルブ PVシリーズの型番5-5034-03のページです。 型番5-5034-03に関する仕様情報を記載しております。
フローコントロールピンチバルブ PVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ
ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)VNAシリーズ
鋳鉄製要部砲金 フランジ型片開式中間フートバルブ
オール鋳鉄スプリング式 フランジ型スプリング式中間フートバルブ
オール鋳鉄片開式 フランジ型片開式レバーなしフートバルブ
F号ボールタップ専用 パイロットバルブ 呼び径 65・80・100・125・150・200mm用
メーカーアズワンCKD大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所大阪継手バルブ製作所アイエス工業所
通常価格5,73923,272 -27,68227,742 -11,339 -10,889 -
通常出荷日1日目3日目11日目11日目11日目4日目
バルブ種類ピンチバルブ緊急遮断弁フートバルブフートバルブフートバルブパイロットバルブ
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
本体材質樹脂製アルミニウムFC200FC200FC200CAC902
操作方式手動式電動式なしなしなしなし
材質詳細アセタール・ホモポリマー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト