17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度記録計 ST-50シリーズ

通常単価(税別)
159,034190,761
税込単価
174,937209,837
通常出荷日:26日目~45日目

【特長】・最長6ヶ月間の連続記録が可能です。・※SDカードは付属していません。

  • サイズ
    300×105×245mm
  • 重量
    約2.8kg
  • 精度
    温度/±1℃、湿度/±3%
  • 測定範囲(温度/湿度)
    -20~+80℃/0~100%RH
  • 測定項目
    温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度
  • 測定方式
    温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式
  • 電源
    単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
  • 付属品
    チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 型番

  • 詳細

  • 対応OS

  • 記録方式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

メーカー型番

型番

詳細

対応OS

記録方式

最小発注数量
HE2A
ST-50A
-
-
カートリッジペン(赤・青)・折りたたみチャート紙(有効記録幅100mm×全長12m)
1個
ST-50M
ST-50M
RoHS対応品
Windows(R)7
カートリッジペン(赤・青)・折りたたみチャート紙(有効記録幅100mm×全長12m)・SDカード
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,034
( 174,937 )
45日目
190,761
( 209,837 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
・※SDカードは付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度記録計 ST-50シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度記録計 ST-50シリーズ
ねじ込み形ティー(ST)
薄型温湿度表示器 TP-300シリーズ
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
カラフル温湿度計 A-230シリーズ
薄型温度表示器 TP-300シリーズ
メーカーアズワンヤマト特殊鋼アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格159,034-1,110 -109,094 -5,0002,147 -83,525 -
通常出荷日26日目〜2日目〜12日目1日目1日目12日目〜
サイズ300×105×245mm-W334.3×D18.8×H136.4mm182×25×148mm95×22×122mm334.3×18.8×136.4mm
重量約2.8kg-約650g約380g約130g約650g
精度温度/±1℃、湿度/±3%---温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)-
測定範囲(温度/湿度)-20~+80℃/0~100%RH-0.0~50.0℃/2~95%RH(25%の時)-5~+45℃/20~95%RH--
測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度-温度・湿度--温度

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング