17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

通常単価(税別)
21,564
税込単価
23,720
通常出荷日:1日目

【特長】・1台で相対湿度・湿球温度・露点温度の測定が可能です。・センサ保護カバー付きです。・データホー...

詳細を確認
  • メーカー型番
    CTH-1365

型番:

5-3034-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-3034-21の仕様・寸法情報

メーカー型番
CTH-1365
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5-3034-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,564
( 23,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で相対湿度・湿球温度・露点温度の測定が可能です。
・センサ保護カバー付きです。
・データホールド・オートパワーオフ機能付きです。
【商品仕様】
・型番:CTH-1365
・測定範囲:温度/-20~+50℃、湿度/5~95%RH、湿球温度/-21.6~+49℃、露点温度/-49~+49℃
・測定精度:温度/±0.6℃(0~+50℃)、湿度/±3%RH(25℃)(10~90%RH)
・サンプリング:1回/秒
・電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)
・付属品:外部センサー(サーミスタ)
・サイズ:48×25×178mm
・重量:約95g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95gの型番5-3034-21のページです。 型番5-3034-21に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g
デジタル温湿度計(コンパクトタイプ)
デジタル温湿度計 CTH-1365 -20~50℃/5~95%RH
環境温湿度計 AD-5686,質量(g):約240
アラーム付き温湿度計 AD-5640B,質量(g):約90
デジタル温湿度計 0~80℃/10~95%RH
メーカーアズワンカスタムコクゴエー・アンド・デイエー・アンド・デイライン精機
通常価格21,56421,69017,4595,618 -4,080 -26,796
通常出荷日1日目1日目7日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
メーカー型番CTH-1365-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング