17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

輸送ボックスiP-TEC(R)

通常単価(税別)
142,100
税込単価
156,310
通常出荷日:15日目

・プレミアBOX-V19(BOX×1個)外寸法:450×350×360mm内寸法:330×235×25...

詳細を確認

    型番:

    3-7070-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-7070-01の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    保温・保冷容器
    容量(ml)
    19400
    材質
    その他樹脂
    品名
    プレミアBOX-V19
    外寸法(mm)
    450×350×360
    型番
    P28460
    材質詳細
    真空断熱材・XPS・発泡ウレタン
    内寸法(mm)
    330×235×250
    商品詳細種別
    -
    プレミアBOX-V19
    -
    ライトBOX-S6.6
    -
    潜熱蓄熱材
    -
    セット内容
    BOX×1個
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 容量(ml)

    • 材質

    • 品名

    • 外寸法(mm)

    • 型番

    • 材質詳細

    • 内寸法(mm)

    • 商品詳細種別

    • プレミアBOX-V19

    • ライトBOX-S6.6

    • 潜熱蓄熱材

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-7070-013-7070-01

    商品タイプ

    容量

    (ml)

    材質

    品名

    外寸法

    (mm)

    型番

    材質詳細

    内寸法

    (mm)

    商品詳細種別

    プレミアBOX-V19

    ライトBOX-S6.6

    潜熱蓄熱材

    セット内容

    最小発注数量
    保温・保冷容器
    19400
    その他樹脂
    プレミアBOX-V19
    450×350×360
    P28460
    真空断熱材・XPS・発泡ウレタン
    330×235×250
    -
    -
    -
    -
    BOX×1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    142,100
    ( 156,310 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    ・プレミアBOX-V19(BOX×1個)
    外寸法:450×350×360mm
    内寸法:330×235×250mm
    材質:真空断熱材・XPS・発泡ウレタン
    容量:19.4L
    ・スタンダードBOX-X13(BOX×1個・蓄熱材-36×6枚)
    潜熱蓄熱材
    サイズ:230×162×29mm
    材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
    重量:480g

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    輸送ボックスiP-TEC(R)の型番3-7070-01のページです。 型番3-7070-01に関する仕様情報を記載しております。
    輸送ボックスiP-TEC(R)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    輸送ボックスiP-TEC(R)
    輸送ボックスiP-TEC(TM)プレミアBOX-V19(BOX×1個)
    検体輸送箱
    クールボックス
    保冷・保温ボックス
    バイオボックス・プラス
    メーカーアズワンサンプラテックアズワンダイライトアズワンアズワン
    通常価格142,100142,10038,00062,201 -44,474 -50,000 -
    通常出荷日15日目15日目1日目2日目〜10日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング