17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤフラム式マイクロポンプ NMP830Kシリーズ

通常単価(税別)
45,110
税込単価
49,621
通常出荷日:65日目

【特長】・小型軽量・低振動・低ノイズタイプです・小型のガスモニター・大気観測・脱気用真空ポンプ・医療機...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送液ポンプ
  • サイズ (mm)
    63.5×54×68
  • 質量 (g)
    270
  • 吐出対圧
    1bar g
  • 到達真空度
    250~350mbar abs
  • 流量
    2.6~3.1L/min

型番:

3-7059-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-7059-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
送液ポンプ
サイズ(mm)
63.5×54×68
質量(g)
270
吐出対圧
1bar g
到達真空度
250~350mbar abs
流量
2.6~3.1L/min
材質
ヘッド/バルブ/ダイヤフラム:PPS/FFPM/PTFEコート
電源
DC24V

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 65日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-7059-01

材質

電源

最小発注数量
ヘッド/バルブ/ダイヤフラム:PPS/FFPM/PTFEコート
DC24V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,110
( 49,621 )
65日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量・低振動・低ノイズタイプです
・小型のガスモニター・大気観測・脱気用真空ポンプ・医療機器への組み込み・燃料電池・ターボ分子ポンプの粗引き・質量分析・SEM・ヘリウムディテクターなどに使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフラム式マイクロポンプ NMP830Kシリーズの型番3-7059-01のページです。 型番3-7059-01に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤフラム式マイクロポンプ NMP830Kシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフラム式マイクロポンプ NMP830Kシリーズ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ
真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ
オイルフリーコンプレッサー DPシリーズ
真空計 DVR2
ダイヤフラム式定量ポンプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンタクミナ
通常価格45,11024,379 -47,474 -68,578 -150,309107,498
通常出荷日65日目1日目1日目1日目〜1日目12日目
商品タイプ送液ポンプ----送液ポンプ
サイズ(mm)63.5×54×6893×163×100.6--115×115×56147.0×150.5×216.0
質量(g)2701900--400-
吐出対圧1bar g-----
到達真空度250~350mbar abs-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト