17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

90°直角プリズム

通常単価(税別)
4,67026,600
税込単価
5,13729,260
通常出荷日:1日目~12日目

【特長】・直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します・斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

材質

屈折率

最小発注数量
13×13×13
BK7
1.51680/nd
1個
15×15×15
BK7
1.51680/nd
1個
30×30×30
BK7
1.51680/nd
1個
40×40×40
BK7
1.51680/nd
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,670
( 5,137 )
12日目
5,260
( 5,786 )
1日目
9,930
( 10,923 )
1日目
26,600
( 29,260 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します
・斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります
・光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90°直角プリズムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90°直角プリズム
ハイパワー用ズーム式レーザビームエキスパンダー
両凸レンズ(光学レンズ)
45°直角プリズム RPシリーズ
45°直角反射プリズム(コート付) RPBシリーズ
ウレタン丸棒(90°)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンシグマ光機アズワン
通常価格4,670-261,7149,3408,9006,800 -2,800 -
通常出荷日1日目〜お見積り15日目15日目15日目〜19日目〜
設計波長587.6nm-587.6nm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト