17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平凸シリンドリカルレンズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

平凸シリンドリカルレンズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-6939-01

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・正の焦点距離を持ち、光を直線状に集光します。
・主にコンデンサー用途として使用されます※。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
15×5
材質
BK-7
焦点距離(mm)
10
中厚(mm)
2
設計波長
587.6nm
屈折率
1.51680/nd

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト