17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直線偏光フィルター

通常単価(税別)
4,6707,000
税込単価
5,1377,700
通常出荷日:1日目~12日目

【特長】・直線偏光板は入射光を直線偏光で透過させます・可視域(400~700a)に対応しています

詳細を確認
  • 基板屈折率
    1.523/nd
  • 許容範囲
    外径:+0/-0.2mm、板厚:±0.2mm、最大透過率:35%(1枚)、最小透過率:0.2%(2枚クロス時)、平行度:3分以内(3′)、基板面精度:λ~3λ(有効範囲:中心を含む85%以内)、表面品質:MIL60-40
  • 使用可能波長
    400~700nm
  • 特長
    全周・全稜線面取り有り
  • 材質
    B270
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 中厚(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

中厚

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
φ20
2.5
φ20
1個
φ30
2.5
φ30
1個
φ50
3
φ50
1個
φ80
4
φ80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,670
( 5,137 )
12日目
4,670
( 5,137 )
1日目
6,420
( 7,062 )
8日目
7,000
( 7,700 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直線偏光板は入射光を直線偏光で透過させます
・可視域(400~700a)に対応しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直線偏光フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直線偏光フィルター
コールドミラー
トリプルアームLED照明 TSF-1
90°直角プリズムミラー
回転ステージ(粗微動)
LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,670-39,42519,5009,340 -32,20016,100 -
通常出荷日1日目〜18日目10日目1日目1日目1日目
基板屈折率1.523/nd 1.523/nd----
許容範囲外径:+0/-0.2mm、板厚:±0.2mm、最大透過率:35%(1枚)、最小透過率:0.2%(2枚クロス時)、平行度:3分以内(3′)、基板面精度:λ~3λ(有効範囲:中心を含む85%以内)、表面品質:MIL60-40外形:+0/-0.2mm、板厚:±0.2mm、コート前 面精度:2λ~3λ(有効範囲:中心を含む85%以内)-外形:±0.2mm、角度公差:±3分(3′)、コート前 面精度:λ/2~λ、表面品質:MIL60-40--
使用可能波長400~700nm400~700nm----
特長全周・全稜線面取り有り-フレキシブルアームで3方向からの光照射が可能ですので、対象物の側面も照らす事ができます。-粗微動切替えクランプを緩めることで全周360°の粗動回転が、粗微動切替えクランプを締めればマイクロメータヘッドおよびネジ式により、その位置から±5°の微調整ができます。ステージ中央に貫通穴があいているため、透過用としてご利用いただけます。光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
材質B270B270本体/アルミダイキャストBK7真鍮-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト