17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

90°直角プリズムミラー

通常単価(税別)
9,3409,920
税込単価
10,27410,912
通常出荷日:1日目

【特長】・直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します・光路を90°曲げる用途に使用...

詳細を確認
  • コート仕様
    反射率:R>80%(587.6nm時)
  • 許容範囲
    外形:±0.2mm、角度公差:±3分(3′)、コート前 面精度:λ/2~λ、表面品質:MIL60-40
  • 屈折率
    1.51680/nd
  • 設計波長
    587.6nm
  • 材質
    BK7
  • 仕様
    斜面一面 AL+SiOコート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
20×20×20
20×20×20mm
1個
25×25×25
25×25×25mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,340
( 10,274 )
1日目
9,920
( 10,912 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直角プリズムの斜面にアルミコートを施し、ミラーとして使用します
・光路を90°曲げる用途に使用されます
・平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90°直角プリズムミラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90°直角プリズムミラー
コールドミラー
直線偏光フィルター
精密スリット
高エネルギー用ピンホール
検査用面発光LEDライト EK面
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,340-39,4254,670 -12,000 -12,000 -105,000
通常出荷日1日目18日目1日目〜8日目8日目〜35日目
コート仕様反射率:R>80%(587.6nm時)-----
許容範囲外形:±0.2mm、角度公差:±3分(3′)、コート前 面精度:λ/2~λ、表面品質:MIL60-40外形:+0/-0.2mm、板厚:±0.2mm、コート前 面精度:2λ~3λ(有効範囲:中心を含む85%以内)外径:+0/-0.2mm、板厚:±0.2mm、最大透過率:35%(1枚)、最小透過率:0.2%(2枚クロス時)、平行度:3分以内(3′)、基板面精度:λ~3λ(有効範囲:中心を含む85%以内)、表面品質:MIL60-40---
屈折率1.51680/nd-----
設計波長587.6nm-----
材質BK7B270B270純度99.9%のニッケル銅に両面金メッキ鉄(表面アイボリー塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト