ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
3-6780-01
2023年03月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・液晶画面を採用し、プログラム設定を容易にしました。
・ON/OFF/CYCLE/ROTATION/LIMIT/SPEED/SUCTION BACKと各種プログラムが設定できます。
【商品仕様】
・型番:PP-DP1-200
・本体サイズ(mm):152×115×147
・流量(mL/min):30~200
・最高使用圧力:0.1Mpa
・使用液体粘度範囲:0~3000mPa・s
・回転数範囲:約30~300rpm(ポンプロータ回転数/1回転あたり0.65mL (参考値))
・チューブ材質:ファーメド(R)BPT
・接液部材質:チューブ継手/PP(ポリプロピレン)
・駆動方式:DCブラシレスモータ
・電源:AC100V 50/60Hz ※DC24V ACアダプター付属
・最大消費電力:約65W
・重量:約1.3kg
・※フットスイッチやLEDをカスタマイズで接続可能です。お問い合わせください。