17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットスターラー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホットスターラー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-6211-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ホットスターラー
【コード長】1.5m【撹拌容量(L)】15
【電源】AC100V,50/60Hz

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットスターラー
回転数(rpm)
約1200
容量(L)
15
電源(V)
AC100(50/60Hz)
天板サイズ(mm)
Φ155
サイズ(mm)
165×280×115
コード長
1.5m
型番
ARE
重量
2.6kg
天板材質
アルミニウム
最高温度(℃)
340
消費電力
500W

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト