17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

チェックバルブ 5個入 8714シリーズ【5個入り】

通常単価(税別)
4,4415,818
税込単価
4,8856,400
通常出荷日:1日目

【特長】・液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:本体/PE、ボールバルブ/PP
  • 使用温度:0℃~40℃
  • 入数:1袋(5個入)

規格表

型番適合チューブ内径(mm)枝管先端
外径直径×全長(mm)
3-6207-01φ6~8φ6.8φ8.8×72
3-6207-02φ8~10φ8.8φ10.8×72
3-6207-03φ10~14φ10.8φ14.8×79

型番リスト

表示件数

適合チューブ内径

枝管先端外径/直径×全長

内容量

最小発注数量
6~8mm
Φ6.8/Φ8.8×72mm
1袋(5個入)
1パック

5個入り

8~10mm
Φ8.8/Φ10.8×72mm
1袋(5個入)
1パック

5個入り

10~14mm
Φ10.8/Φ14.8×79mm
1袋(5個入)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
1日目
4,441
( 4,885 )
1日目
5,818
( 6,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェックバルブ 5個入 8714シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェックバルブ 5個入 8714シリーズ
ステンレスボールバルブ V03-304シリーズ
ふっ素樹脂製コック (ロック締め) 016シリーズ
ボールバルブ PUBVシリーズ
アズフロン(R)ニードルバルブ LNシリーズ
水平型ニードルバルブ INシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,441-2,690 -5,895 -16,400 -14,500 -17,860 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
種類その他-----
本体材質樹脂-----
最高使用圧力(MPa)0.4-----
使用温度範囲0~40℃-----
材質詳細本体:PE(ポリエチレン)、ボールバルブ:PP(ポリプロピレン)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング