17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

微圧計 AT3/8x75xシリーズ

通常単価(税別)
10,60013,558
税込単価
11,66014,914
通常出荷日:7日目

【特長】・微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。

  • 材質
    株・チャンバー/黄銅、金属ケース/SPC(冷間圧延鋼板)
  • 接続部サイズ
    G3/8B
  • 本体サイズ
    φ75mm
  • 重量
    700g
  • 精度等級
    ±1目盛
  • 測定流体
    気体
  • ケース形状
    A
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 型番

  • 圧力範囲(kPa)

  • 最小目盛(kPa)

  • 商品詳細種別

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

型番

圧力範囲(kPa)

最小目盛(kPa)

商品詳細種別

メーカー型番

最小発注数量
AT3/8x75x5kPa
0~5
0.1
0~5kPa
AT3/8x75x5kPa
1個
AT3/8x75x10kPa
0~10
0.2
0~10kPa
AT3/8x75x10kPa
1個
AT3/8x75x15kPa
0~15
0.2
0~15kPa
AT3/8x75x15kPa
1個
AT3/8x75x20kPa
0~20
0.5
0~20kPa
AT3/8x75x20kPa
1個
AT3/8x75x25kPa
0~25
0.5
0~25kPa
AT3/8x75x25kPa
1個
AT3/8x75x30kPa
0~30
0.5
0~30kPa
AT3/8x75x30kPa
1個
AT3/8x75x50kPa
0~50
1
0~50kPa
AT3/8x75x50kPa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,558
( 14,914 )
7日目
13,099
( 14,409 )
7日目
11,952
( 13,147 )
7日目
11,952
( 13,147 )
7日目
11,952
( 13,147 )
7日目
10,600
( 11,660 )
7日目
10,600
( 11,660 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微圧計 AT3/8x75xシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微圧計 AT3/8x75xシリーズ
山本電機製作所 マノスターゲージ(高性能微差圧計) WO81FNシリーズ
デジタルフォースゲージ FGPシリーズ
精密圧力調整器 GSNシリーズ
マノスターゲージ(高性能微差圧計) WO81FN50DV
プレシート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,600-22,507 -90,55263,325 -26,70014,300
通常出荷日7日目1日目8日目〜1日目〜19日目1日目
材質株・チャンバー/黄銅、金属ケース/SPC(冷間圧延鋼板)--本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/ふっ素樹脂(R)またはダイフロン(R)、ダイヤフラム/ステンレス(SUS316)・ふっ素樹脂(R)板-PETフィルム
接続部サイズG3/8B-----
本体サイズφ75mm-----
重量700g約270g約450g-約270g-
精度等級±1目盛-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング