17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

油回転真空ポンプ・ポンプ用オプション

通常単価(税別)
44,100398,961
税込単価
48,510438,857
通常出荷日:4日目

【特長】・高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。・空冷方式のため、冷却水不要です。・オ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

真空ポンプ種類

付加機能

電源

排気速度

(L/min)

真空到達度

サイズ

(mm)

吸・排気口径

電源詳細

詳細

油量(L)

出力

商品詳細種別

重量

(kg)

最小発注数量
油回転形
ガスバラスト機構
AC
670/800(50/60Hz)
ガスバラストポート閉:≦0.67、ガスバラストポート開:≦2.0
210×680×324
VG40(別途オプションでKF40対応可)
50Hz:AC200~240/380~415V、60Hz:AC200~240/380~460V
-
1.0~2.5
1.5
-
60
1個
真空ポンプ関連部品
-
-
-
-
-
-
-
高負荷用(連続吸入圧100kPa以下)
-
-
オイルミストトラップ TM 401
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
398,961
( 438,857 )
4日目
44,100
( 48,510 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。
・空冷方式のため、冷却水不要です。
・オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油回転真空ポンプ・ポンプ用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油回転真空ポンプ・ポンプ用オプション
ポンプ油 ニュークリアバック
真空ポンプ用オイル
真空ポンプミニバック
クランプ型真空弁
定量送液ポンプ(ローラーポンプ)
メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械ヤマト科学東京硝子器械東京理化器械
通常価格44,100-4,084 -21,045 -73,500 -46,082 -111,000 -
通常出荷日4日目5日目5日目〜7日目〜5日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング