17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スティックブレンダー MPシリーズ

通常単価(税別)
107,457
税込単価
118,203
通常出荷日:95日目

スティックブレンダー MPシリーズ【電源】100V,50/60Hz

    型番:

    3-6048-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-6048-01の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    撹拌機
    回転数(rpm)
    11000
    容量(L)
    80
    電源(V)
    100(50/60Hz)
    サイズ(mm)
    125×180×835
    回転数(無負荷時)
    11000rpm
    型番
    MP-450U
    最大処理物深さ
    400mm
    最大処理容量(L)
    -
    重量
    5.0kg
    電源
    -
    消費電力
    360W

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 95日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-6048-013-6048-01

    商品タイプ

    回転数

    (rpm)

    容量

    (L)

    電源

    (V)

    サイズ

    (mm)

    回転数(無負荷時)

    型番

    最大処理物深さ

    最大処理容量

    (L)

    重量

    電源

    消費電力

    最小発注数量
    撹拌機
    11000
    80
    100(50/60Hz)
    125×180×835
    11000rpm
    MP-450U
    400mm
    -
    5.0kg
    -
    360W
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    107,457
    ( 118,203 )
    95日目

    詳細情報

    基本情報

    スティックブレンダー MPシリーズ
    【電源】100V,50/60Hz

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スティックブレンダー MPシリーズの型番3-6048-01のページです。 型番3-6048-01に関する仕様情報を記載しております。
    スティックブレンダー MPシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スティックブレンダー MPシリーズ
    撹拌器 MSシリーズ
    スリーワンモーター BL/BLhシリーズ
    撹拌機 マゼラ ZZシリーズ
    デジタル撹拌器 SMシリーズ
    撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) NR2031シリーズ
    メーカーアズワンケニスケニス東京理化器械ケニスアズワン
    通常価格107,45777,947 -133,860 -95,20582,476 -50,524 -
    通常出荷日95日目4日目〜1日目〜6日目6日目〜8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング