17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じんマスク用 フィルタ R2N

通常単価(税別)
260
税込単価
286
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・型番:フィルタ R2N・サイズ:フィルタ R2N・粒子捕集効率:96.0%以上・面体材質...

詳細を確認

    型番:

    3-6047-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-6047-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-6047-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    260
    ( 286 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型番:フィルタ R2N
    ・サイズ:フィルタ R2N
    ・粒子捕集効率:96.0%以上
    ・面体材質:スチレン系エラストマー
    ・質量:115g以下
    ・区分:RL2
    ・国家検定合格:第TM630号
    ・付属品:フィルタR2N×1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防じんマスク用 フィルタ R2Nの型番3-6047-11のページです。 型番3-6047-11に関する仕様情報を記載しております。
    防じんマスク用 フィルタ R2Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防じんマスク用 フィルタ R2N
    "フルシャットマスクR"
    PITTA MASK(ピッタ・マスク)2.5a
    一般作業用マスク 活性炭入
    一般作業用マスク 軽量タイプ
    TRUSCO 一般作業用マスク 3層タイプ (100枚入)
    メーカーアズワンバイリーンクリエイトARAXトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2607,0007171,9892,5631,133
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト