ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
3-5892-01
2023年03月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・駆動電圧、駆動周波数による流量コントロールが可能です。
・ 自己吸引が可能で、呼び水が不要です。
【商品仕様】
・型番:APP-20KG(本体)
・標準流量(mL/min):15
・ポンプ方式:圧電型ダイアフラム式
・標準ポンプ圧力:25 kPa
・吸引負荷圧力:-1.0 kPa(Typ.)
・駆動電圧:60~250Vp-p
・駆動周波数:10~60Hz
・動作温度:5~50℃
・接液材質:PTFE・PEEK・パーフルオロエラストマー
・入出力パイプ:φ1.8-φ2.8-L5.0mm
・サイズ:33×33×9mm
・重量:17g
・付属品:MPC-200A/ACアダプター