17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン アームカバー テーパード型フライス 3-5642-01【10個入り】

通常単価(税別)
4,800
税込単価
5,280
通常出荷日:1日目

【特長】・東レ セオ・アルファ繊維使用で、吸水性・速乾性に優れています。【商品仕様】・仕様:テーパード...

詳細を確認

型番:

3-5642-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

3-5642-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー・脚カバー
ホワイト
仕様
テーパード型フライス
サイズ
フリー
全長(mm)
160
材質
ポリエステル:90%、PU(ポリウレタン):10%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-5642-01
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,800
( 5,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・東レ セオ・アルファ繊維使用で、吸水性・速乾性に優れています。
【商品仕様】
・仕様:テーパード型フライス
・入数:1袋(10枚入)
・材質:ポリエステル/90%、PU(ポリウレタン)/10%
・サイズ:フリー
・全長:160mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン アームカバー テーパード型フライス 3-5642-01の型番3-5642-01のページです。 型番3-5642-01に関する仕様情報を記載しております。
アズワン アームカバー テーパード型フライス 3-5642-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン アームカバー テーパード型フライス 3-5642-01
東洋リントフリー アームカバー テーパード型フライス 964030
アズワン クリーンルーム用インナー手袋
クリーンノール手袋ホルダー 壁掛型
アズワン クリーン用耐熱手袋(マックパワー(R))
アズワン トレシーMFグラブ
メーカーアズワン東洋リントフリーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,8004,8002,1854,70013,952 -2,073 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ腕カバー・脚カバー腕カバー・脚カバー----
ホワイトホワイト----
仕様テーパード型フライス-----
サイズフリー-----
全長(mm)160-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンアームカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト