17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T熱電対用補償導線

通常単価(税別)
7,14015,300
税込単価
7,85416,830
通常出荷日:1日目

T熱電対用補償導線です。温度範囲、被覆材料の異なる3種類を用意しました。【仕様】・長さ:10m・芯線構...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
品番型番対応温度範囲(℃)被覆材料長さ芯線構成
3-5597-01T-P-10m-20~+90PVC(塩化ビニル樹脂)10m0.3mm×7本
3-5597-02T-G-10m0~+150ガラス繊維+塗料
3-5597-03T-F-10m-25~+200FEP(フッ素樹脂)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 温度範囲(℃)

  • クラス

  • 被覆材料

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

温度範囲(℃)

クラス

被覆材料

最小発注数量
T-G-10m
0~+150
-
ガラス繊維+塗料
1個
T-F-10m
-25~+200
クラス2
FEP(フッ素樹脂)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,140
( 7,854 )
1日目
15,300
( 16,830 )
1日目

詳細情報

基本情報

T熱電対用補償導線です。
温度範囲、被覆材料の異なる3種類を用意しました。
【仕様】
・長さ:10m
・芯線構成:0.3mm×7本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T熱電対用補償導線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T熱電対用補償導線
4chデータロガー温度計
補償導線
K熱電対延長ケーブル(補償導線)
デジタル温度計用 延長用補償導線 TNA-4
延長用補償導線 TA410-4
メーカーアズワンA-Gas Japan(旧FUSO)アズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格7,140-25,351 -3,399 -2,200 -4,2004,242
通常出荷日1日目5日目〜在庫品1日目〜1日目1日目5日目
商品タイプその他アクセサリ-その他アクセサリ--その他アクセサリ
仕様芯線:0.3mm×7本-----
長さ10m-10m---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング