ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・2灯それぞれ独立して明るさを調整できます。
【商品仕様】
・型番:STA-B2
・サイズ(mm):111.2×60×587.7
・光源:昼白色LED
・照度(1灯・最大調光時):45000lx(距離50mm時)・15000lx(距離100mm時)
・電源:AC100V(アダプター付属)
・出力調整:1~100%
・消費電力:4.2W
・アーム長:500mm
・重量:約1.2kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~

ケニス
小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン
0通常価格(税別):9,600円~

アズワン
LEDリング照明 ARLシリーズ
5通常価格(税別):14,300円~

アズワン
ダインペン
0通常価格(税別):44,000円

松浪硝子工業
スライドグラス PROシリーズ
0通常価格(税別):2,749円

松浪硝子工業
ITOコートスライド 抵抗値100Ω MAS 25枚
0通常価格(税別):41,051円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~