17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEオール被覆撹拌棒ツイスタータイプ NR2067シリーズ

通常単価(税別)
19,45323,776
税込単価
21,39826,154
通常出荷日:1日目~19日目

PTFEオール被覆撹拌棒ツイスタータイプ NR2067シリーズ【径(mm)】φ8【羽根サイズ】t5×高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    撹拌棒・羽根類
  • 直径 (mm)
    8
  • 羽根サイズ
    t5×高さ30mm
  • 材質
    PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

型番

適用容器径

(mm)

最小発注数量
490
NR2067-001
Φ100以上
1個
540
NR2067-002
Φ120以上
1個
640
NR2067-003
Φ150以上
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,453
( 21,398 )
19日目
21,614
( 23,775 )
19日目
23,776
( 26,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

PTFEオール被覆撹拌棒ツイスタータイプ NR2067シリーズ
【径(mm)】φ8
【羽根サイズ】t5×高さ30mm
【材質】PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEオール被覆撹拌棒ツイスタータイプ NR2067シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEオール被覆撹拌棒ツイスタータイプ NR2067シリーズ
ふっ素樹脂(R)ジェット型撹拌棒 NR2681シリーズ
ふっ素樹脂(R)被覆撹拌減圧装置
ふっ素樹脂(R)プロペラ羽根撹拌棒
ふっ素樹脂(R)撹拌装置セット
PTFEオール被覆撹拌棒(羽根付) NR-44
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格19,453-45,154 -43,229 -19,993 -30,400 -17,460
通常出荷日1日目〜1日目7日目〜15日目1日目〜6日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類-
直径(mm)8φ8----
羽根サイズt5×高さ30mm-----
材質PTFE(四フッ化エチレン)、中芯/ステンレス(SUS304)ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)、中芯/ステンレス(SUS304)ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)、中芯/ステンレス(SUS304)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング