17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルミストコレクタ超小型油煙回収機 KDC-M01シリーズ 3-5578-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オイルミストコレクタ超小型油煙回収機 KDC-M01シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-5578-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトで軽量のため、持ち運びに便利です。
・多層構造により、油煙を確実に回収します。
・メインフィルタの金属多孔体フィルタは洗浄可能で、メンテナンス費が安価です。
・ガス吸引専用の強力ブロアにより、高静圧(2.7kPa)で連続運転も可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ミスト除去装置
電源(V)
100
出力(kW)
0.24
風量(50/60Hz)(m3/min)
1.2
サイズ(mm)
331×315×258
ダクト径
50mm(吸気口)、100mm(排気口)
質量(g)
11000
処理風速
14.0m/sec
電源詳細
単相AC100V、50/60Hz
静圧
2.7kPa

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト