17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

極低温用標準温度計 二重管

通常単価(税別)
46,741
税込単価
51,415
通常出荷日:26日目

【アズワン2017年度カタログ新商品】【特長】・生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学...

詳細を確認
  • メーカー型番
    4975932027004

型番:

3-5576-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-5576-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
4975932027004
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-5576-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,741
( 51,415 )
26日目

詳細情報

基本情報

【アズワン2017年度カタログ新商品】

【特長】
・生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
【商品仕様】
・測定範囲(℃):-100~+30
・全長(mm):300
・最小目盛:0.5℃
・検査成績書付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極低温用標準温度計 二重管の型番3-5576-01のページです。 型番3-5576-01に関する仕様情報を記載しております。
極低温用標準温度計 二重管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極低温用標準温度計 二重管
二重管標準温度計 0021シリーズ
二重管アルコール温度計 0~100℃ 300㎜
標準二重管温度計 メーカー検査器差表付
ペッテンコーヘル用 二重管AL温度計-10~50℃
標準温度計
メーカーアズワンアズワン三商三商三商アズワン
通常価格46,74143,000 -3,60039,600 -5,20021,661 -
通常出荷日26日目7日目〜2日目2日目〜2日目1日目〜
メーカー型番4975932027004-----

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング