17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大容量スターラー

通常単価(税別)
666,752
税込単価
733,427
通常出荷日:35日目

大容量スターラー【電源】AC100~240V,50/60Hz【材質】ステンレス(SUS304)

詳細を確認

    型番:

    3-5567-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-5567-01の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    スターラー
    回転数(rpm)
    100~1200
    容量(L)
    150
    電源(V)
    AC100~240(50/60Hz)
    内容
    -
    プレートサイズ(mm)
    265×265
    品名
    -
    撹拌速度(rpm)
    -
    型番
    1005300
    最大撹拌容量(L)
    -
    重量
    9.3kg
    消費電力(W)
    60
    電源
    -
    本体サイズ
    265×320×68mm
    商品詳細種別
    マックスミックス
    材質
    ステンレス(SUS304)
    防塵・防水
    IP64
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-5567-013-5567-01

    商品タイプ

    回転数

    (rpm)

    容量

    (L)

    電源

    (V)

    内容

    プレートサイズ

    (mm)

    品名

    撹拌速度

    (rpm)

    型番

    最大撹拌容量(L)

    重量

    消費電力

    (W)

    電源

    本体サイズ

    商品詳細種別

    材質

    防塵・防水

    最小発注数量
    スターラー
    100~1200
    150
    AC100~240(50/60Hz)
    -
    265×265
    -
    -
    1005300
    -
    9.3kg
    60
    -
    265×320×68mm
    マックスミックス
    ステンレス(SUS304)
    IP64
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    666,752
    ( 733,427 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    大容量スターラー
    【電源】AC100~240V,50/60Hz
    【材質】ステンレス(SUS304)

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    大容量スターラーの型番3-5567-01のページです。 型番3-5567-01に関する仕様情報を記載しております。
    大容量スターラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大容量スターラー
    低速スターラー ULSシリーズ
    スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー
    セラミックホットスターラー (デジタルタイプ) CHPSシリーズ
    マグネティックスターラー
    セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格666,752114,636 -85,948 -67,08329,800 -64,236
    通常出荷日35日目1日目1日目〜1日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト