17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

潤滑用シリコーングリース 1000g

潤滑用シリコーングリース 1000g 3-5526-02
通常単価(税別)
27,919
税込単価
30,711
通常出荷日:1日目

【特長】・境界潤滑性・水洗耐水性・酸化安定性に優れています。【商品仕様】・型番:TSK5401L 1k...

詳細を確認

型番:

3-5526-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-5526-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,919
( 30,711 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・境界潤滑性・水洗耐水性・酸化安定性に優れています。
【商品仕様】
・型番:TSK5401L 1kg
・仕様:金属缶
・容量(g):1000
・主成分:メチルアルキルシリコーンオイル
・混和ちょう度:305(150℃・24h)
・離油度:4(150℃・24h)
・使用温度範囲:-40~+150℃
・比重:0.9(25℃)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

潤滑用シリコーングリース 1000gの型番3-5526-02のページです。 型番3-5526-02に関する仕様情報を記載しております。
潤滑用シリコーングリース 1000gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
潤滑用シリコーングリース 1000g
100g 潤滑グリース(高温用)
グリース G30M/G40M 100g
モリコート®YM-103グリース(樹脂・ゴム部品用)
MARNA グリースかきとりヘラ
パルサールブM・MSP用サービスパック
メーカーアズワンエスコアズワンデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルマーナPULSARLUBE
通常価格27,9192,4292,6208,2471,1645,063 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスカテゴリの売れ筋ランキング