17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンペーパーボード【30個入り】

通常単価(税別)
1,430
税込単価
1,573
通常出荷日:1日目

【アズワン2017年度カタログ新商品】【特長】・各種パテを使用する際の定盤として使用できます。・使い捨...

詳細を確認

    型番:

    3-5501-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (30個入り)

    3-5501-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-5501-01
    最小発注数量
    1パック

    30個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,430
    ( 1,573 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【アズワン2017年度カタログ新商品】

    【特長】
    ・各種パテを使用する際の定盤として使用できます。
    ・使い捨てタイプのため、洗浄の手間が省けます。
    ・基材紙を特殊コーティングしているため、表面は平滑で滑りやすいです。
    【商品仕様】
    ・紙サイズ:230×280mm
    ・入数:1袋(30枚)
    ・材質:クラフト紙

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 布テープ「NTPE」 画像

      ミスミ

      布テープ「NTPE」

      手切れ性良好な梱包用布テープ。段ボール箱の封緘、小荷物の包装用に最適。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンペーパーボードの型番3-5501-01のページです。 型番3-5501-01に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンペーパーボードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンペーパーボード
    クリーンペーパーII A3
    クリーンルーム用無塵紙(OKクリーンRN)
    ニュースタクリンRC.PPC
    ブラストン クリーンペーパー
    スタクリンタック
    メーカーアズワンアズワンアズワン桜井ブラストン桜井
    通常価格1,43023,76017,800 -19,723 -12,2059,880 -
    通常出荷日1日目1日目1日目8日目〜9日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト