ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・肌に優しく、吸放湿性に優れたキュプラ繊維を使用しており、ムレにくいで...
型番:
10個入り
【特長】・肌に優しく、吸放湿性に優れたキュプラ繊維を使用しており、ムレにくいです。【商品仕様】・型番:MX-386-CP・サイズ:M・仕様:ロング・入数:1袋(10双入)・材質:キュプラ70%・ポリエステル30%
橋本クロス
エアーフィルターII (オイルミスト専用フィルター)(難燃タイプ)
住鉱潤滑剤
スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
アズワン
クリーンルーム用インナー手袋 クリーンパ…
通常価格(税別):2,692円
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード