ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

タッククロス 3M(TM)1箱【10個入り】

タッククロス 3M(TM)1箱 3-5494-01
通常単価(税別)
3,990
税込単価
4,389
通常出荷日:1日目

【特長】・適当な粘着力があり、軽くふき取るだけでホコリが取れます。・静電気で付着したホコリ取りや、エア...

詳細を確認

型番:

3-5494-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

3-5494-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロファイバー
形状
シート
種類
ドライ
シートサイズ(mm)
175×235
内容量
10枚
-
-

商品情報

【商品仕様】
・メーカー型番:7910J
・シートサイズ(mm):175×235
・入数:1箱(10枚入)
・材質:ポリエステル

型番リスト

表示件数
型番
3-5494-01

内容量

最小発注数量
10枚
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,990
( 4,389 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適当な粘着力があり、軽くふき取るだけでホコリが取れます。
・静電気で付着したホコリ取りや、エアブローできない舞い上がりやすいホコリ取りに適しています。
【商品仕様】
・型番:7910J
・シートサイズ(mm):175×235
・入数:1箱(10枚入)
・材質:ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タッククロス 3M(TM)1箱の型番3-5494-01のページです。 型番3-5494-01に関する仕様情報を記載しております。
タッククロス 3M(TM)1箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッククロス 3M(TM)1箱
ポリマールふきとりクロス1枚
メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)
毛布 古毛布 1束
吸水クロス
マイクロクロス
メーカーアズワンSK-11大中産業アズワンアズマ工業八ツ矢工業
通常価格3,99050019,38211,800480571
通常出荷日1日目3日目8日目1日目1日目5日目
商品タイプマイクロファイバー布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
形状シートシートシートシートシートシート
種類ドライドライドライドライドライドライ
シートサイズ(mm)175×235-----
内容量10枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト