17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 入数

  • 仕様

  • 容量(kg)

  • 塗り面積

  • 乾燥時間

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

入数

仕様

容量(kg)

塗り面積

乾燥時間

最小発注数量
-
イエロー
1
約2~3m2
(20℃時)指触/約30分、半硬化/約1時間、(冬期)指触/約40分、半硬化/約2時間
2個
-
グレー
1
約2~3m2
(20℃時)指触/約30分、半硬化/約1時間、(冬期)指触/約40分、半硬化/約2時間
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,392
( 3,731 )
1日目
3,567
( 3,924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りやすい床に塗るだけで、滑り止めになります
・耐候性に優れています
・専用パターンシートを使えば、容易に模様が塗装できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべらない塗料のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべらない塗料
水性すべらない塗料(黄色・緑・グレー)
防水塗料
防水塗料スプレー
コンクリート床用塗料"油性 床用塗料" 00001
道路線引き用塗料
メーカーアズワンサンデーペイントアサヒペンアサヒペンアトムハウスペイントアサヒペン
通常価格3,392-4,024 -3,259 -2,24911,215 -31,247
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜2日目1日目〜9日目
詳細水性タイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト