17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐火クロス YS-TCシリーズ

通常単価(税別)
9,847188,200
税込単価
10,832207,020
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・耐熱性・遮熱性・遮煙性があり、耐火シャッターや遮熱用カーテンに適しています。・接炎しても燃え...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    【クロス・ファブリック】シリカ長繊維
  • 幅 (mm)
    1000
  • 厚さ (mm)
    約0.7
  • 詳細タイプ
    耐火クロス
  • 耐熱温度 (℃)
    約1800(瞬間)、約1100(連続)
  • 材質詳細
    シリカ繊維織物(耐熱樹脂コーティング)
  • 定尺(最大長さ) (m)
    25
  • 重量(g/m2)
    約720
  • コーティング
    両面シリコン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
1000
1個
25000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,847
( 10,832 )
10日目
188,200
( 207,020 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・遮熱性・遮煙性があり、耐火シャッターや遮熱用カーテンに適しています。
・接炎しても燃え上がりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐火クロス YS-TCシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
タンクのかさ上げ時に使用しました
4
満足度:4.0
タンクのかさ上げ時、胴板を溶接し、ビードをグラインダーで仕上げる際に火花が周囲に飛び散ります。火花の飛散防止のため、この...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐火クロス YS-TCシリーズ
耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)B山 黒 6 1m×6mm
難燃ガラスクロス 1000mm×50m×0.21mm
スチールラバーシート MGPシリーズ
PEEK樹脂 板 TECAPEEKnaturalシリーズ
PEEK樹脂シート TECAPEEK VFシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,847-30,66639,1101,200 -27,838 -116,400 -
通常出荷日8日目〜9日目10日目8日目〜1日目〜10日目
商品タイプシートシートシート-素材シート
材質【クロス・ファブリック】シリカ長繊維【ゴム】天然ゴム--【樹脂】PEEK【樹脂】PEEK
幅(mm)100010001000-250610
厚さ(mm)約0.760.21---
詳細タイプ耐火クロス耐電ゴム板難燃ガラスクロス-PEEK樹脂板PEEK樹脂シート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング