17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易シールド面(反射防止)YF-850用 スペアレンズ

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:1日目

【アズワン2017年度カタログ新商品】【特長】・両面反射防止処理を施しているため、視界がクリアです。・...

詳細を確認

    型番:

    3-5477-11
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-5477-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-5477-11
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,400
    ( 2,640 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【アズワン2017年度カタログ新商品】

    【特長】
    ・両面反射防止処理を施しているため、視界がクリアです。
    ・可視光線透過率99%以上の、高い透過率性能があります。
    【商品仕様】
    ・型番:YF-850 スペアレンズ
    ・サイズ:S

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    簡易シールド面(反射防止)YF-850用 スペアレンズの型番3-5477-11のページです。 型番3-5477-11に関する仕様情報を記載しております。
    簡易シールド面(反射防止)YF-850用 スペアレンズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    簡易シールド面(反射防止)YF-850用 スペアレンズ
    簡易シールド面(反射防止)YF-850L用 スペアレンズ
    簡易シールド面(反射防止) YF-850シリーズ
    簡易シールド面(反射防止)Sサイズ YF-850
    スワン 超軽量グラスシールドYF-850
    安全ゴーグル RS-07
    メーカーアズワンアズワンアズワン山本光学山本光学理研化学
    通常価格2,4003,8051,765 -1,9001,694 -1,301
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト