17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ

通常単価(税別)
7,87736,944
税込単価
8,66540,638
通常出荷日:1日目

【特長】・温度逸脱をアラーム伝達します。・連続2次的温度管理と記録証明に適しています。・色と個体イニシ...

詳細を確認
  • サイズ
    54×34×10mm
  • 重量
    20g
  • 記録間隔
    1~255分、1~60秒
  • 測定精度
    ±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)
  • 分解能
    0.1℃
  • インターフェース
    NFC(Felica)
  • 対応OS
    Windows(R)7/8.1/10
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~+80℃
  • 防水性能
    IP67
  • 記憶容量
    16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)
  • 電源
    CR2025×1個(テスト用付属)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

メーカー型番

商品詳細種別

最小発注数量
KT-165F/W
1個
KT-165F/R
1個
KT-165F/Y
1個
KT-165F/B
1個
KT-165F/G
1個
KT-165F-Set
5個入(白・赤・黄・青・緑×各1個)
5個入(白・赤・黄・青・緑×各1個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,877
( 8,665 )
1日目
7,877
( 8,665 )
1日目
7,877
( 8,665 )
1日目
7,877
( 8,665 )
1日目
7,877
( 8,665 )
1日目
36,944
( 40,638 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度逸脱をアラーム伝達します。
・連続2次的温度管理と記録証明に適しています。
・色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
デジタル温度計 SK-1260シリーズ
防水デジタル温度計 WTシリーズ
薄型温度表示器 TP-300シリーズ
温湿度記録計 ST-50シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,877-5,00025,592 -17,897 -83,525 -159,034 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目12日目〜26日目〜
サイズ54×34×10mm182×25×148mm66×25×175mm70×40×175mm334.3×18.8×136.4mm300×105×245mm
重量20g約380g約200g(電池含む)-約650g約2.8kg
記録間隔1~255分、1~60秒-----
測定精度±0.3℃(-10~+50℃)・±0.5℃(左記以外)温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、 湿度/±5%(35~75%)・±10%(その他)----
分解能0.1℃--0.1℃(-19.9~199.9℃)、1℃(左記以外)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング