ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

レーザーポインター

レーザーポインター 3-5211-01
通常単価(税別)
43,320
税込単価
47,652
通常出荷日:10日目

【特長】・UC-WRX5は防塵・防滴性に優れ屋外での使用にも適します。

型番:

3-5211-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-5211-01の仕様・寸法情報

材質
本体/アルミニウム、LEDインジケーター/樹脂、ストラップホルダー/ステンレス
サイズ(mm)
φ32×185
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
型番
WPGX8
波長
532nm
連続使用時間
約10時間(光出力0.3mW以上)
重量
約285g
適応規格
消費生活用製品安全法(PSC、JISC6802-2011)
レーザー光色
緑色(半導体励起固体(DPSS)レーザー)
光出力
最大1.0mW(クラスII)
ビーム形状
ドット(約φ5mm at距離3m)
ビーム到達距離
約200m(夜間使用時)
防塵・防滴性能
IP68
-
-

商品情報

仕様

  • サイズ(mm):Φ32×185
  • レーザー光色:緑色(半導体励起固体(DPSS)レーザー)
  • 波長:532nm
  • 光出力:最大1.0mW(クラスII)
  • ビーム形状:ドット(約Φ5mm at距離3m)
  • ビーム到達距離:約200m(夜間使用時)
  • 連続使用時間:約10時間(光出力0.3mW以上)
  • 電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)
  • 重量:約285g
  • 材質:本体/アルミニウム、LEDインジケーター/樹脂、ストラップホルダー/ステンレス
  • 適応規格:消費生活用製品安全法(PSC、JISC6802-2011)
  • 防塵・防滴性能:IP68

型番リスト

表示件数
型番
3-5211-01

材質

サイズ(mm)

電源

型番

波長

連続使用時間

重量

レーザー光色

防塵・防滴性能

最小発注数量
本体/アルミニウム、LEDインジケーター/樹脂、ストラップホルダー/ステンレス
φ32×185
単3乾電池×2本(テスト用付属)
WPGX8
532nm
約10時間(光出力0.3mW以上)
約285g
緑色(半導体励起固体(DPSS)レーザー)
IP68
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,320
( 47,652 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UC-WRX5は防塵・防滴性に優れ屋外での使用にも適します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザーポインターの型番3-5211-01のページです。 型番3-5211-01に関する仕様情報を記載しております。
レーザーポインターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーポインター
緑色レーザーポインター
レーザーポインターRX-8N
屋外対応グリーンレーザーポインター
グリーンレーザーポインターGLP100N
サクラ レーザーポインター RX-11G
メーカーアズワン日本システムスサクラクレパステージーテージーサクラクレパス
通常価格43,32021,6006,93113,90311,04611,800
通常出荷日10日目在庫品1日目2日目3日目1日目1日目
適応規格消費生活用製品安全法(PSC、JISC6802-2011)-----
光出力最大1.0mW(クラスII)-----
ビーム形状ドット(約φ5mm at距離3m)-----
ビーム到達距離約200m(夜間使用時)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト