17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水やりキット GKKシリーズ

通常単価(税別)
24,767
税込単価
27,244
通常出荷日:1日目

【特長】・タイマーと点滴チューブまたはスプリンクラーがセットになっており自動的に水やりができます・電池...

詳細を確認
  • タイマー設定可能時間
    水やりの間隔/1日に2回・1日に1回・2日に1回・3日に1回・7日に1回、水やり開始時刻/0~23時(1時間刻み)、水やり時間/1~10分(1分刻み)・10~30分(5分刻み)・30~90分(10分刻み)
  • 最大使用可能水圧
    0.7MPa(7kgf/cm2)
  • 適合蛇口外径
    14~18mm
  • 電源
    単4アルカリ乾電池×4本(別売)

型番:

3-5197-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-5197-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
仕様
点滴チューブタイプ
型番
GKK101-02
タイマー設定可能時間
水やりの間隔/1日に2回・1日に1回・2日に1回・3日に1回・7日に1回、水やり開始時刻/0~23時(1時間刻み)、水やり時間/1~10分(1分刻み)・10~30分(5分刻み)・30~90分(10分刻み)
最大使用可能水圧
0.7MPa(7kgf/cm2)
適合蛇口外径
14~18mm
電源
単4アルカリ乾電池×4本(別売)
セット内容
タイマー・調圧ジョイント×1個、9mmホース10m×2巻、4mmホース5m×1巻、点滴チューブ(穴間隔30cm)5m×3巻、ジョイント(T型×1個・エンドキャップ×2個・分岐×3個)、ホルダー×20個

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 仕様

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-5197-023-5197-02

商品タイプ

仕様

型番

セット内容

最小発注数量
その他関連用品
点滴チューブタイプ
GKK101-02
タイマー・調圧ジョイント×1個、9mmホース10m×2巻、4mmホース5m×1巻、点滴チューブ(穴間隔30cm)5m×3巻、ジョイント(T型×1個・エンドキャップ×2個・分岐×3個)、ホルダー×20個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,767
( 27,244 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイマーと点滴チューブまたはスプリンクラーがセットになっており自動的に水やりができます
・電池式のタイマーで水やりの間隔や時間を設定できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水やりキット GKKシリーズの型番3-5197-02のページです。 型番3-5197-02に関する仕様情報を記載しております。
水やりキット GKKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水やりキット GKKシリーズ
水やりキット タイマー付き 点滴チューブタイプ
噴霧器 容量 0.4L~17L
噴霧器 容量 5L
植物培地(粉末)
メーカーアズワンタカギアズワンアズワンケニス
通常価格24,76724,7671,910 -47,78412,800
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目
タイマー設定可能時間水やりの間隔/1日に2回・1日に1回・2日に1回・3日に1回・7日に1回、水やり開始時刻/0~23時(1時間刻み)、水やり時間/1~10分(1分刻み)・10~30分(5分刻み)・30~90分(10分刻み)----
最大使用可能水圧0.7MPa(7kgf/cm2)----
適合蛇口外径14~18mm----
電源単4アルカリ乾電池×4本(別売)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラントボックスカテゴリの売れ筋ランキング