17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油アラミドビニローブ KV660シリーズ

通常単価(税別)
1,640
税込単価
1,804
通常出荷日:1日目

【特長】・塩化ビニールを全面にコーティングしているので、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果があります。・...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    300
  • 耐切創レベル
    3/B(EN388・2016)、3(EN388・2003)

型番:

3-5196-01
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-5196-01の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
すべり止め
サイズ
M
材質
樹脂部:PVC、繊維部:アラミド繊維(裏布部)、ポリエステル
全長(mm)
300
耐切創レベル
3/B(EN388・2016)、3(EN388・2003)
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • 使用用途

  • 商品タイプ

  • サイズ

  • 材質

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-5196-01

使用用途

商品タイプ

サイズ

材質

内容量

最小発注数量
耐油・耐溶剤
すべり止め
M
樹脂部:PVC、繊維部:アラミド繊維(裏布部)、ポリエステル
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640
( 1,804 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニールを全面にコーティングしているので、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果があります。
・縫い目のないシームレス編手袋で、手にフィットし作業性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油アラミドビニローブ KV660シリーズの型番3-5196-01のページです。 型番3-5196-01に関する仕様情報を記載しております。
耐油アラミドビニローブ KV660シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油アラミドビニローブ KV660シリーズ
耐切創手袋シリーズ KV660
NEWカットレジスト 13ゲージ 170シリーズ
耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ
耐切創手袋(高性能ポリエチレン樹脂製) 1双入 CRGMシリーズ
耐熱耐切創手袋
メーカーアズワンショーワグローブアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,6401,652 -9411,140 -1,450 -9,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)300-225---
耐切創レベル3/B(EN388・2016)、3(EN388・2003)-2(EN388 2003)25(EN388・2003)4C(EN388・2016)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト