17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

凍結保存用丸ラベル【5000個入り】

通常単価(税別)
40,945
税込単価
45,040
通常出荷日:15日目

【特長】・凍結保存・液体窒素・冷凍・超低温フリーザーなどに対応できます。・サンプルの色分けに便利な5色...

詳細を確認

    型番:

    3-5193-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5000個入り)

    3-5193-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-5193-01
    最小発注数量
    1パック

    5000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,945
    ( 45,040 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・凍結保存・液体窒素・冷凍・超低温フリーザーなどに対応できます。
    ・サンプルの色分けに便利な5色のアソートカラーです。
    【商品仕様】
    ・型番:15-920-C
    ・ラベルサイズ(mm):φ9.5
    ・入数:1巻(5000ピース入)
    ・色:緑・紫・黄・青・赤(各1000ピース)
    ・耐熱温度:-196~+121℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    凍結保存用丸ラベルの型番3-5193-01のページです。 型番3-5193-01に関する仕様情報を記載しております。
    凍結保存用丸ラベルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    凍結保存用丸ラベル
    凍結保存用丸ラベル 5色×1000枚
    検査用ラベル
    滅菌保存袋 2000枚入
    半導体用示温ラベル 9MC200 20枚
    半導体用示温ラベル 3MC230/260
    メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格40,94535,3538,230 -22,36423,88812,947
    通常出荷日15日目9日目6日目〜3日目13日目11日目

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト