17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

複合気象センサー WSシリーズ WS601 3-5189-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

複合気象センサー WSシリーズ WS601

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-5189-01

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・転倒マス方式雨量計・強制通風機能付き温湿度センサー・超音波式風向風速計・ヒーター付き風向風速/雨量センサー(寒冷地対応)を搭載しています。
【商品仕様】
・型番:WS601
・サイズ(mm):φ164×445
・重量(kg):1.7
・測定範囲:風向/0~359.9°、風速/0~75m/s、気温/-50~60℃、湿度/0~100%RH、雨量/0~100m
・精度:風向/3°(1m/s以上時)、風速/0.3m/sもしくは3%(35m/s以下時)、気温/0.2℃(-20~50℃時)・0.5℃(それ以外)、湿度/±2%RH、雨量/0.01mm(分解能)
・電源:DC12/24V

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト