17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

配管洗浄ブラシ用オプション品

配管洗浄ブラシ用オプション品 3-5098-16
通常単価(税別)
7,950
税込単価
8,745
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・配管洗浄ブラシ用フレキシブルシャフトΦ8×3mです・フレキシブルシャフトΦ8・サイズ:全...

詳細を確認

型番:

3-5098-16
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-5098-16の仕様・寸法情報

仕様
フレキシブルシャフトφ8
サイズ
全長3m
ネジ部最大径
約φ16mm
商品詳細種別
配管洗浄ブラシ用フレキシブルシャフトφ8×3m

商品情報

取手+フレキシブルシャフト+ブラシ使用例

参考画像

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-5098-16

仕様

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
フレキシブルシャフトφ8
全長3m
配管洗浄ブラシ用フレキシブルシャフトφ8×3m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,950
( 8,745 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・配管洗浄ブラシ用フレキシブルシャフトΦ8×3mです
・フレキシブルシャフトΦ8
・サイズ:全長3m
・ネジ部最大径:約16mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

配管洗浄ブラシ用オプション品の型番3-5098-16のページです。 型番3-5098-16に関する仕様情報を記載しております。
配管洗浄ブラシ用オプション品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管洗浄ブラシ用オプション品
US-108/18KS用 洗浄品
角型硫酸槽 セット品/単品
US100/700シリーズ用 洗浄カゴ
理化学ブラシ 注射器用 山羊毛 スチール柄 TBS-Sシリーズ
US100/700シリーズ用 洗浄バスケット
メーカーアズワンケニスコクゴケニスアズワンケニス
通常価格7,95024,000 -13,500 -14,492 -290 -31,600 -
通常出荷日1日目11日目8日目〜7日目〜1日目7日目〜
ネジ部最大径約φ16mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト