17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

データロガー用アラームボックス 対応データロガー

通常単価(税別)
17,454
税込単価
19,199
通常出荷日:10日目

【特長】・低予算で温度逸脱をアラーム(ライト・音)伝達を実現します。・連続二次的温度管理と記録証明に適...

詳細を確認
  • メーカー型番
    KT-115LFP/A

型番:

3-4990-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-4990-02の仕様・寸法情報

メーカー型番
KT-115LFP/A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-4990-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,454
( 19,199 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低予算で温度逸脱をアラーム(ライト・音)伝達を実現します。
・連続二次的温度管理と記録証明に適しています。
・ロガー単体での使用もできます。
・センサー外付けが可能なため、温度測定を内蔵・外付けセンサーから選択可能です。
【商品仕様】
・型番:KT-115LFP/A
・サイズ(mm):90×55×15
・重量(g):80
・測定温度範囲:-40~+80℃
・精度:(-10℃~50℃のとき)±0.3℃、(-40℃~-10℃ / 50℃~120℃のとき)±0.5℃ (外付センサ使用時)
・分解能:0.1℃
・記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)
・記録間隔:1分~255分
・電源:CR2430×1個(付属)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

データロガー用アラームボックス 対応データロガーの型番3-4990-02のページです。 型番3-4990-02に関する仕様情報を記載しております。
データロガー用アラームボックス 対応データロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
データロガー用アラームボックス 対応データロガー
USB対応温度データロガー
データロガー(温度タイプ)
データロガー(温度タイプ)
データロガー(温湿度タイプ)
データロガー用オプション
メーカーアズワンA-Gas Japan(旧FUSO)テストーテストーテストーアズワン
通常価格17,45420,81010,728 -30,200 -33,3882,800 -
通常出荷日10日目5日目1日目〜1日目〜1日目1日目
メーカー型番KT-115LFP/A-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング