17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーラー 卓上タイプ AZシリーズ

通常単価(税別)
77,74487,712
税込単価
85,51896,483
通常出荷日:10日目~11日目

【特長】・上下加熱式により厚手の袋や、ガゼット袋も強力に溶着します。・剥がれ易い滅菌袋の溶着にも適して...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • シール長さ(mm)

  • 消費電力(W)

  • サイズ(mm)

  • 型番

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

シール長さ

(mm)

消費電力

(W)

サイズ(mm)

型番

重量

最小発注数量
200
720
240×300×170
AZ-200W
5.5kg
1個
300
1100
340×300×170
AZ-300W
6.7kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,744
( 85,518 )
10日目
87,712
( 96,483 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下加熱式により厚手の袋や、ガゼット袋も強力に溶着します。
・剥がれ易い滅菌袋の溶着にも適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーラー 卓上タイプ AZシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーラー 卓上タイプ AZシリーズ
シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ
ハンディシーラー
超音波溶着器
卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)
スタンドシーラー NLシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格77,744-53,7112,60047,69444,00094,123 -
通常出荷日10日目〜7日目〜1日目1日目1日目9日目〜
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー足踏み式シーラー
仕様溶着専用-その他溶着専用溶着専用-
シール最大厚み(mm)0.6(ポリエチレン)、0.4(ポリプロピレン・ナイロンポリ・ビニロン)-0.3---
シール幅(mm)8--5-5
電源コード長(m)1111.5発振器:1.5m1.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング